Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 ore
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5
Descrizione prodotto
CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 ore, 138 lm/W, EEL E, G5, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Specifiche
- Attacco
- G5
- Durata nominale
- 50.000 ore
- Ciclo di commutazione on/off
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Riferimento per la misurazione del flusso
- Sphere
- Periodo di garanzia
- 3 anni