Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5

Descrizione prodotto

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 ore, 146 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Codice d'ordine: 929003775202
Codice d'ordine completo: 872016929562900

Specifiche

  • Attacco
    G5
  • Durata nominale
    50.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Sphere
  • Periodo di garanzia
    3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003775202 pdf 66.7 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 198.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003775202 it_IT pdf 831.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Immagini

Product-Photographs-929003775202_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-929003775202_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5 ies 21.2 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775102-EPD pdf 696.3 kB