Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 ore
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5
Descrizione prodotto
CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 ore, 146 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Specifiche
- Attacco
- G5
- Durata nominale
- 50.000 ore
- Ciclo di commutazione on/off
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Riferimento per la misurazione del flusso
- Sphere
- Periodo di garanzia
- 3 anni