Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 19.5 W, 54W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 20000 ore
Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8
Descrizione prodotto
Ecofit, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 19.5 W, LED alternative to 54W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 20000 ore, 102.00 lm/W, EEL F, G13, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1
Specifiche
- Attacco
- G13
- Durata nominale
- 20.000 ore
- Ciclo di commutazione on/off
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Riferimento per la misurazione del flusso
- Sphere
- Periodo di garanzia
- 2 anni