Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 649.9 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929003554202_EU ZIP
Product-Diagrams-929003554202_EU ZIP
Descrizione prodotto
MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 ore, 156 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plastica, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8
LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8
LifetimeVsTc