Italia - Italiano

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 900 mm, 220-240 V, 12 W, 30W TL-D, 4000 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 ore

MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 900 mm, 220-240 V, 12 W, LED alternative to 30W TL-D, 4000 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 ore, 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plastica, 40 %, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Codice d'ordine: 68708600
Codice d'ordine completo: 871869668708600

Specifiche

Attacco
G13 Rotatable end-cap
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Durata nominale
75.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8 txt 5.0 kB
Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001298402 pdf 68.4 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 244.6 kB
Istruzioni di smontaggio
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001298402 it_IT pdf 360.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Immagini

Product-Photographs-929001298402_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001298402_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8 IES 4.0 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8 ldt 34.1 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929001298402 pdf 663.0 kB