Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 6500 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 ore

MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 ore, 151 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plastica, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Codice d'ordine: 04419800
Codice d'ordine completo: 872110304419800

Specifiche

Attacco
G13 Rotatable end-cap
Durata nominale
75.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8 txt 5.1 kB
Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929004260402 pdf 67.1 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 246.4 kB
Istruzioni di smontaggio
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929004260402 it_IT pdf 646.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Immagini

Product-Photographs-929004260402_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929004260402_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8 IES 8.1 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8 ldt 5.9 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004260302 pdf 663.9 kB