Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 16.7 W, 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, CRI 80, 75000 ore
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC
Descrizione prodotto
MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 16.7 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, CRI 80, 75000 ore, 173 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plastica, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Specifiche
- Attacco
- G13 Rotatable end-cap
- Rating di sostenibilità
- Signify Circle
- Durata nominale
- 75.000 ore
- Ciclo di commutazione on/off
- 200.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Riferimento per la misurazione del flusso
- Sphere
- Periodo di garanzia
- 5 anni