Philips CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Per i progetti di illuminazione di tutti i giorni

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 è il modo semplice e veloce per sostituire i tubi fluorescenti T5 con un rapido periodo di ammortamento. Progettato con compatibilità con reattori leader del settore, il prodotto è ideale per i lavori di illuminazione quotidiani. Grazie alla semplice installazione plug-and-play, migliora immediatamente l'efficienza energetica e dura più a lungo rispetto al reattore convenzionale T5.

Vantaggi

  • Retrofit semplice, veloce, plug-and-play del reattore convenzionale T5

  • Risparmio energetico immediato fino al 50%

Caratteristiche

  • Soluzione di retrofit con lunga durata di 15.000 ore

  • Fino al 60% di risparmio energetico

Applicazioni

  • Ufficio, scuola
  • Vendita al dettaglio
  • Industria, magazzino

Download