Philips LED, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 ore
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5
Descrizione prodotto
LED, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 ore, 134 lm/W, EEL E, G5, Vetro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, IP20