Philips LED, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5

Descrizione prodotto

LED, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 ore, 146 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Codice d'ordine: 29554400
Codice d'ordine completo: 872016929554400

Download