Philips LED, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5

Descrizione prodotto

LED, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 50000 ore, 140 lm/W, EEL E, G5, Vetro, 600 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Codice d'ordine: 29540700
Codice d'ordine completo: 872016929540700

Download