Philips LED, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5

Descrizione prodotto

LED, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 ore, 147 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 600 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Codice d'ordine: 29542100
Codice d'ordine completo: 872016929542100

Download