Philips LED, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5

Descrizione prodotto

LED, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 ore, 146 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Codice d'ordine: 29548300
Codice d'ordine completo: 872016929548300

Download