Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 750 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8

Descrizione prodotto

CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 750 lm, CRI 80, 50000 ore, 93 lm/W, EEL F, G13, Vetro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 929003577132
Codice d'ordine completo: 871951448638600

Specifiche

Attacco
G13
Durata nominale
50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003577132 pdf 67.7 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 268.8 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003577132 it_IT pdf 614.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Immagini

Product-Photographs-929003577132_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003577132_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8 IES 21.1 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547202-EPD pdf 693.9 kB