Italia - Italiano

Philips LEDtube, Altro, Rete elettrica, 300 mm, 2.2 W, 35W, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 30000 ore

LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Descrizione prodotto

LEDtube, Altro, Rete elettrica, 300 mm, 2.2 W, LED alternative to 35W, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 30000 ore, 113 lm/W, EEL E, S14s, Plastica, 300 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.4, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Codice d'ordine: 929002444201
Codice d'ordine completo: 871951426356700

Specifiche

  • Attacco
    S14s
  • Durata nominale
    30.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    50.000
  • Durata specificata (ore)
    30.000 ore
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Sphere
  • Periodo di garanzia
    2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002444201 pdf 66.3 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 239.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002444201 it_IT pdf 808.8 kB

Immagini

Product-Photographs-929002444201_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002444201_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4 IES 1.1 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Other-LEDtube-COMF-32624-Ref-929002444301 pdf 667.0 kB