Italia - Italiano

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 83, 30000 ore

CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

Descrizione prodotto

CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 83, 30000 ore, 141.00 lm/W, EEL E, 2G11, Vetro, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Codice d'ordine: 82841000
Codice d'ordine completo: 871869682841000

Specifiche

Attacco
2G11
Durata nominale
30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001920502 pdf 67.5 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 248.3 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001920502 it_IT pdf 647.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Immagini

Product-Photographs-929001920502_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001920502_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11 ies 11.1 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB