Italia - Italiano

Philips CorePro, LED, PL-L, Rete elettrica, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 80, 30000 ore

CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P

Descrizione prodotto

CorePro, LED, PL-L, Rete elettrica, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 80, 30000 ore, 141 lm/W, EEL D, 2G11, Vetro, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 929003592902
Codice d'ordine completo: 872016915713200

Specifiche

  • Attacco
    2G11
  • Durata nominale
    30.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    200.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Sphere
  • Periodo di garanzia
    3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003592902 pdf 67.5 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 249.8 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003592902 it_IT pdf 836.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 1.4 MB

Immagini

Product-Photographs-929003592902_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-929003592902_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P IES 20.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB