Italia - Italiano

Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 ore

CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P

Descrizione prodotto

CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 ore, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Vetro, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 929003592502
Codice d'ordine completo: 872016915705700

Specifiche

  • Attacco
    2G11
  • Durata nominale
    30.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    200.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Sphere
  • Periodo di garanzia
    3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003592502 pdf 67.4 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 249.8 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003592502 it_IT pdf 844.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 1.4 MB

Immagini

Product-Photographs-929003592502_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-929003592502_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P IES 16.0 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB