Italia - Italiano

Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 218 mm, 8 W, 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 ore

CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P

Descrizione prodotto

CorePro, LED, PL-L, EM, 218 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 ore, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Vetro, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 929003592302
Codice d'ordine completo: 872016915701900

Specifiche

Attacco
2G11
Durata nominale
30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LED
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003592302 pdf 66.8 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 249.8 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003592302 it_IT pdf 656.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 1.4 MB

Immagini

Product-Photographs-929003592302_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003592302_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P IES 16.0 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB