Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 ore
CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11
Descrizione prodotto
CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 ore, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Vetro, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Specifiche
- Attacco
- 2G11
- Durata nominale
- 30.000 ore
- Ciclo di commutazione on/off
- 50.000
- Lighting Technology
- LED
- Riferimento per la misurazione del flusso
- Sphere
- Periodo di garanzia
- 3 anni