Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Mains, 150 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 ore

CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

Descrizione prodotto

CorePro, LED, PL-C, EM/Mains, 150 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 ore, 146 lm/W, EEL D, G24d, Plastica, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 03505900
Codice d'ordine completo: 872110303505900

Specifiche

Attacco
G24d
Durata nominale
30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929004253002 pdf 67.7 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 244.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929004253002 it_IT pdf 664.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
P0047389-reference-control pdf 733.0 kB
Istruzioni per l'installazione
online-QIG-for-324166242332-Installation-guide pdf 1.2 MB

Immagini

Product-Photographs-929004253002_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929004253002_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d IES 20.9 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-360D-3CCT-2P-COMF-7904616-Ref-929004253002 pdf 675.4 kB