Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 34760100
Codice d'ordine completo: 871951434760100

Specifiche

Attacco
E14
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002028702 pdf 67.8 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 195.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002028792 it_IT pdf 561.3 kB

Immagini

Product-Photographs-929002028792_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002028792_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG ies 19.9 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB