Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 31306400
Codice d'ordine completo: 871951431306400

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002973202 pdf 67.0 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 495.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002973202 it_IT pdf 576.2 kB

Immagini

Product-Photographs-929002973202_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002973202_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR IES 1.8 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB