Philips MASTER LEDspot LV

La soluzione ideale per l'illuminazione spot

Prodotti

MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D
30718600
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D
30720900
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D
30722300
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D
30724700
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D
30726100
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D
30728500
MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D
MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D
30730800
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D
30732200

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Philips MASTER VALUE MR16 è la serie di sostituzioni MR16 alogene a bassa tensione (12 VCA). Non solo è basata sulla soluzione brevettata di Philips a garanzia della più estesa compatibilità possibile con i trasformatori elettronici alogeni standard a 12 V, ma è anche in grado di offrire un'intensità del fascio equivalente alle lampade alogene MR16 Philips da 50 W. Il fattore di forma di Philips MASTER Value LED MR16 garantisce una forma del 100% sul retro della lampada (forma esatta con le lampade alogene.)

Vantaggi

  • Risparmio energetico fino all'80% rispetto alle normali lampade alogene

  • Ampia compatibilità con i trasformatori

Caratteristiche

  • Gamma dimmerabile

  • Driver intelligente brevettato

Applicazioni

  • Ideale per l'illuminazione d'accento di hotel, ospedali, negozi e musei (pavimenti, ascensori, espositori)

Avvertenze e sicurezza

  • La temperatura di funzionamento è compresa tra -20 ° C e 45 ° C

  • Applicare solo in luoghi asciutti o umidi e la maggior parte degli accessori aperti con porta-lampade che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet MASTER LEDspot LV it_IT pdf 351.3 kB
Ulteriori pubblicazioni
Product Image for MASTER VALUE LED Spot LV tif 71.1 MB

Immagini

Family-Photographs-MASTER LEDspot LV
Risorse multiple - Visuals
Video
MASTER LEDspot LV mp4 130.7 MB

Plug-in software

Family-IES-MASTER LEDspot LV
Risorse multiple - Software Plugins