Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 460 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro

MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D

Descrizione prodotto

MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 460 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro, 79.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Codice d'ordine: 30726100
Codice d'ordine completo: 871951430726100

Specifiche

Attacco
GU5.3
Durata nominale
25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso
Narrow Cone
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002492902 pdf 66.8 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 176.8 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002492902 it_IT pdf 296.0 kB

Immagini

Product-Photographs-929002492902_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002492902_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D IES 5.4 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB