Philips MASTER, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 40000 ore

MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

Descrizione prodotto

MASTER, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 40000 ore, 57.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Codice d'ordine: 35990100
Codice d'ordine completo: 871951435990100

Specifiche

Attacco
GU4
Durata nominale
40.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso
Narrow Cone
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003087002 pdf 67.4 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 175.4 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003087002 it_IT pdf 288.3 kB

Immagini

Product-Photographs-929003087002_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003087002_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D IES 4.6 kB