Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND

Descrizione prodotto

CorePro, LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 98.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 30861900
Codice d'ordine completo: 871951430861900

Specifiche

Attacco
GU10
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso
Narrow Cone
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002981150 pdf 67.8 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 263.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002981102 it_IT pdf 303.1 kB

Immagini

Product-Photographs-929002981102_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002981102_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND IES 4.8 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB