Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 100 W, GU10, 4000 K, 730 lm, CRI 80, 25000 ore

Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

Descrizione prodotto

CorePro, LEDspot, PAR16, 100 W, GU10, 4000 K, 730 lm, CRI 80, 25000 ore, 108.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 81335501
Codice d'ordine completo: 871869681335501

Specifiche

Attacco
GU10
Durata nominale
25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso
Narrow Cone
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002466802 pdf 67.3 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 240.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002466802 it_IT pdf 281.5 kB

Immagini

Product-Photographs-929002466802_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002466802_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D IES 357 B

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-COMF-3273-Ref-929002466781 pdf 668.8 kB