Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 90 W, GU10, 3000 K, 670 lm, CRI 80, 25000 ore

Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

Descrizione prodotto

CorePro, LEDspot, PAR16, 90 W, GU10, 3000 K, 670 lm, CRI 80, 25000 ore, 100.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 81333101
Codice d'ordine completo: 871869681333101

Specifiche

Attacco
GU10
Durata nominale
25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso
Narrow Cone
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002466702 pdf 66.9 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 243.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002466702 it_IT pdf 281.4 kB

Immagini

Product-Photographs-929002466702_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002466702_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D IES 2.8 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-COMF-3273-Ref-929002466781 pdf 668.8 kB