Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 6500 K, 390 lm, CRI 80, 15000 ore

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D

Descrizione prodotto

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 6500 K, 390 lm, CRI 80, 15000 ore, 84.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 929001218302
Codice d'ordine completo: 871869672841300

Specifiche

  • Attacco
    GU10
  • Durata nominale
    15.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Narrow Cone

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001218399 pdf 67.0 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 247.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001218302 it_IT pdf 620.6 kB

Immagini

Product-Photographs-929001218302_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-929001218302_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D ies 28.9 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB