Philips CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 3000 K, 220 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830

Descrizione prodotto

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 3000 K, 220 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 115 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 30183200
Codice d'ordine completo: 872016930183200

Specifiche

Attacco
G9
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003790601 pdf 67.1 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 200.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003790602 it_IT pdf 486.4 kB

Immagini

Product-Photographs-929003790602_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003790602_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830 IES 6.7 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB