Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica trasparente

CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

Descrizione prodotto

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica trasparente, 132 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 30199300
Codice d'ordine completo: 872016930199300

Specifiche

Attacco
R7s
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003791502 pdf 66.7 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 199.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003791502 it_IT pdf 551.0 kB

Immagini

Product-Photographs-929003791502_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003791502_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830 ies 6.7 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-78mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929003791502 pdf 671.9 kB