Italia - Italiano

Philips Attiniche UVA/10

Lampada:

Prodotti

TL 140W/03
72094840

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Lampade a scarica tubolari ai vapori di mercurio a bassa pressione

Vantaggi

  • Best match with photo sensitizers

  • Highest output on irradiated area

Caratteristiche

  • Rivestite internamente con uno strato di polvere fluorescente bianca per convertire le radiazioni UV ad onda corta in utili radiazioni attiniche

  • Le radiazioni emesse sono comprese nella fascia dello spettro che va da 380 a 480 nm con un picco a 420 nm

Applicazioni

  • Macchinari per arti grafiche
  • Acquari marini
  • Fototerapia (trattamento dell'ittero neonatale)

Avvertenze e sicurezza

  • È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Attiniche UVA/10 it_IT pdf 495.3 kB

Immagini

Family-Photographs-Attiniche UVA/10
Risorse multiple - Visuals