Philips MASTERColour CDM MW Eco

Sostituzione diretta (retrofit) con risparmi energetici immediati delle lampade ad alogenuri metallici al quarzo

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Lampade ad alogenuri metallici in ceramica con bulbo esterno tubolare trasparente o ellissoidale rivestito, appositamente concepite per sostituire le lampade ad alogenuri metallici al quarzo su alimentatore esistente e superarne le performance.

Vantaggi

  • Aggiornamento diretto (retrofit) per diverse lampade ad alogenuri metallici al quarzo

  • funziona sull'alimentatore di controllo esistente (mercurio e HPS)

Caratteristiche

  • Comprovata tecnologia in ceramica (CDM) Philips che offre

  • Alta efficacia per risparmi energetici e più luce iniziale

Applicazioni

  • Illuminazione di impianti sportivi, illuminazione a proiezione per edifici e monumenti, illuminazione di grandi spazi all'aperto, come porti e cantieri, illuminazione di pensiline, ad esempio distributori di benzina
  • Illuminazione per elevate altezze, ad esempio officine industriali, padiglioni espositivi, ipermercati, centri commerciali, negozio per il fai-da-te, chiese, aeroporti e stazioni ferroviarie

Avvertenze e sicurezza

  • Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC62035, IEC60598)

  • L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM MW Eco it_IT pdf 170.1 kB

Immagini

Family-Photographs-MASTERColour CDM MW Eco
Risorse multiple - Visuals