Italia - Italiano

Philips MASTER PL-L 4 Pin

La più affidabile!

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

MASTER PL-L è una lampada fluorescente compatta lineare di medio-alto wattaggio, tipicamente utilizzata negli apparecchi per illuminazione generale a soffitto per applicazioni in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici, che richiedono livelli di illuminazione superiori. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. Progettata per il funzionamento su alimentatore con controllo elettromagnetico o elettronico HF, è fornita con un attacco plug-in/pull-out.

Vantaggi

  • Performance di illuminazione ottimali per periodi brevi o lunghi di funzionamento per accensione

  • Lunga durate ed emissione luminosa sostenibile

Caratteristiche

  • Attacco a 4 pin

  • Tecnologia fluorescente trifosforo

Applicazioni

  • Progettata per illuminazione generale in negozi, uffici e hotel e illuminazione mirata specifica, oltre che per l'utilizzo in esterni in zone residenziali e parchi

Avvertenze e sicurezza

  • Le caratteristiche tecniche ed elettriche della lampada sono influenzate dalle condizioni di funzionamento, come temperatura ambiente, posizione di funzionamento e alimentatore di controllo utilizzato

  • Durata più breve se la lampada è soggetta ad accensioni frequenti e gli elettrodi non sono adeguatamente preriscaldati

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet MASTER PL-L 4 Pin it_IT pdf 150.6 kB

Immagini

Family-Photographs-MASTER PL-L 4 Pin
Risorse multiple - Visuals