Lampada a scarica ad alogenuri metallici in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori
Fascio ad alta intensità di vivida luce bianca brillante che rende irresistibile la merce esposta
Colore ed emissione dei lumen stabili per tutta la durata mantengono il punto vendita attraente stagione dopo stagione
Luce bianca vivida e brillante
Eccellente resa dei colori, con rosso extra
Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada