Philips MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Brillantezza perfetta, applicazione semplice

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Lampada con riflettore a scarica miniaturizzata ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente, che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

Vantaggi

  • Fascio ad alta intensità di vivida luce bianca brillante che rende irresistibile la merce esposta

  • Facile da installare e sostituire, con una conseguente riduzione dei costi di installazione e sostituzione del gruppo lampada

Caratteristiche

  • Luce bianca vivida e brillante

  • Eccellente resa dei colori, con rosso extra

Applicazioni

  • Illuminazione d'accento e degli espositori nel settore del commercio al dettaglio
  • Illuminazione generale e decorativa per interni

Avvertenze e sicurezza

  • Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico

  • L'alimentatore deve includere protezione alla fine del ciclo di vita (IEC61167, IEC 62035)

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-Rm Elite Mini it_IT pdf 167.7 kB

Immagini

Family-Photographs-MASTERColour CDM-Rm Elite Mini
Risorse multiple - Visuals