Italia - Italiano

Philips CoreLine Stagna, 15 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Fascio extra largo, Opale, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600

Descrizione prodotto

L600 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 1800 lm, 15 W, 120 lm/W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Fascio extra largo, Opale, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)

Codice d'ordine: 34976399
Codice d'ordine completo: 871016334976399

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
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
Tender text - WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600 txt 4.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401836980 it_IT pdf 386.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.6 MB

Immagini

Product-Photographs-911401836980_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401836980_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600 IES
File di revisione
WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600 911401836980 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401836980 pdf 639.0 kB