Philips CoreLine Stagna, 35.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Fascio largo, Smerigliata, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h
WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200
Descrizione prodotto
L1200 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 4000 lm, 35.5 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Fascio largo, Smerigliata, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 6 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso), Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni