Philips CoreLine Stagna, 33 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Fascio largo, Smerigliata, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200

Descrizione prodotto

L1200 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Fascio largo, Smerigliata, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 4 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso), Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base

Codice d'ordine: 85419700
Codice d'ordine completo: 871829185419700

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 txt 4.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505100054 it_IT pdf 247.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Immagini

Product-Photographs-910505100054_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505100054_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 IES
File di revisione
WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 910505100054 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100054 pdf 637.8 kB