Italia - Italiano

Philips CoreLine Stagna, 30.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Dimmer basato su sensore, Fascio largo, Smerigliata, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200

Descrizione prodotto

L1200 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off), 4000 lm, 30.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Fascio largo, Smerigliata, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)

Codice d'ordine: 96256200
Codice d'ordine completo: 871869996256200

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200 txt 4.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505100048 it_IT pdf 386.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 MDU pdf 3.0 MB

Immagini

Product-Photographs-910505100048_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505100048_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200 IES
File di revisione
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200 910505100048 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100048 pdf 637.8 kB