Philips CoreLine Stagna, 16.4 W, L600 mm, 1900 lm, 4000 K, Dimmer basato su sensore, Fascio largo, Smerigliata, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600
Descrizione prodotto
L600 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off), 1900 lm, 16.4 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Fascio largo, Smerigliata, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni