Italia - Italiano

Philips CoreLine Stagna Gen3, 25 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Simmetrica, Trasparente, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 40S/840 PSU L1200

Descrizione prodotto

L1200 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simmetrica, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 6 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Codice d'ordine: 33308799
Codice d'ordine completo: 872110333308799
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
Tender text - WT120C G3 40S/840 PSU L1200 txt 4.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401835788 it_IT pdf 764.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Immagini

Product-Photographs-911401835788_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401835788_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT120C G3 40S/840 PSU L1200 IES
File di revisione
WT120C G3 40S/840 PSU L1200 911401835788 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 40S/840 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 40S/840 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 40S/840 PSU L1200 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB