Descrizione prodotto
L1200 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), All-in, Multi Lumen, 2700 lm, 3300 lm, 3900 lm, 4600 lm, 28.5 W, 16.6 W, 163 lm/W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simmetrica, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 6 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Cablaggio passante 3 fasi, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)