Philips CoreLine Stagna Gen3, 25 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Dimmer basato su sensore, Simmetrica, Trasparente, MDU3, IP66, IK08, EL-ready
WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200
Descrizione prodotto
L1200 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione con regolazione, Movimento programmabile e sensore di luce con raggruppamento wireless, 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simmetrica, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 6 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni