Italia - Italiano

Philips CoreLine Stagna Gen3, All-in, 37.5 W, 21.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 4100 lm, 5000 lm, 5800 lm, 3000 K, Simmetrica, Trasparente, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500

Descrizione prodotto

L1500 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4100 lm, 5000 lm, 5800 lm, 37.5 W, 21.5 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Simmetrica, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 6 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Codice d'ordine: 39013400
Codice d'ordine completo: 872110339013400

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500 txt 4.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505106567 it_IT pdf 1.1 MB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Immagini

Product-Photographs-910505106567_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505106567_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500 IES
File di revisione
WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500 910505106567 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB