Descrizione prodotto
L1500 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione con regolazione, Movimento programmabile e sensore di luce con raggruppamento wireless, 3400 lm, 21.5 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simmetrica, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 6 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)