Italia - Italiano

Philips CoreLine tubolare stagna, 54 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Fascio extra largo, Opale, IP69K, IK06, TW1

WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500

Descrizione prodotto

L1500 mm, Plastica, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 7000 lm, 54 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Fascio extra largo, Opale, Polimetilmetacrilato, IP69K | Protetto contro la penetrazione di polvere, tenuta stagna sotto pressione 80 °C, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Cablaggio passante 1 fase

Codice d'ordine: 94736899
Codice d'ordine completo: 871951494736899

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500 txt 4.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401827984 it_IT pdf 359.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CoreLine tubular waterproof, Installation Instruction, PMMA pdf 8.4 MB

Immagini

Product-Photographs-911401827984_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401827984_EU
Risorse multiple - Visuals
Disegni CAD
CoreLine tubular waterproof, 3D model m3d 990.0 kB

Plug-in software

IES
IES File - WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500 IES
File di revisione
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500 911401827984 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500 LDT