Descrizione prodotto
L1200 mm, Plastica, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Fascio extra largo, Opale, Polimetilmetacrilato, IP69K | Protetto contro la penetrazione di polvere, tenuta stagna sotto pressione 80 °C, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Cablaggio passante 1 fase